Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage (06224) (06224-140061X15)

Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage (06224) 06224-140061X15

Détails du produit:

Référence fabricant: 06224-140061X15

Marque: NORELEM

Prix: 12.52

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M6

Longueur: 15 mm

Diamètre extérieur: 40 Ø

Corps principal, hauteur t: 30.5 mm

H4: 26.6 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06224-140061X15

Référence pièce
06224-140061X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H4
(mm)
Matériau du composant Taille
(mm)
Composant de finition de surface Couleur principale D2
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

12.52 €

1 4 jours M6154030.526.6Acier inoxydable2NaturelNoir RAL 900513.5185.5Oui0.0244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Désignation Bouton étoile Nombre de dents 12 Type de filetage Filetage
Finition 1 Avec fonction de sécurité RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoile en plastique avec fonction de sécurité, avec filetage (06224), le numéro d'article est le suivant: 06224-140061X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06224-140061X15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06224-132041X30
06224-132041X40
06224-1320484X10
06224-140061X20
06224-140061X25
06224-140061X30
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H4
(mm)
Matériau du composant Taille
(mm)
Composant de finition de surface Couleur principale D2
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

10.78 €

1 4 jours M430322522.1Acier inoxydable1NaturelNoir RAL 900510145Oui0.0113

10.78 €

1 4 jours M440322522.1Acier inoxydable1NaturelNoir RAL 900510145Oui0.0113

10.78 €

1 4 jours M410322522.1Acier inoxydable1NaturelRouge traffic RAL 302010145Oui0.0113

12.52 €

1 4 jours M6204030.526.6Acier inoxydable2NaturelNoir RAL 900513.5185.5Oui0.0244

12.52 €

1 4 jours M6254030.526.6Acier inoxydable2NaturelNoir RAL 900513.5185.5Oui0.0244

12.52 €

1 4 jours M6304030.526.6Acier inoxydable2NaturelNoir RAL 900513.5185.5Oui0.0244

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique