Référence fabricant: 06212-4A3X20
Marque: NORELEM
Prix: 3.22 €
Délai de livraison: 4 jours
D: 5/16-18
Longueur: 20 mm
Diamètre extérieur: 40 Ø
Corps principal, hauteur t: 25 mm
H3: 13
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06212-4A3X20
Référence pièce
|
---|
06212-4A3X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | D8 (mm) | Couleur capsule | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0206 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Couleur principale | Noir | DIN | Similaires à DIN 6336 |
Forme | L | Désignation | Bouton étoile | Type de filetage | Filetage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoile, éléments acier en acier inoxydable similaires à DIN 6336, Forme L, pouces (06212), le numéro d'article est le suivant: 06212-4A3X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06212-4A3X20.
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
D8(mm)
Couleur capsule
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06212-4A16X20 |
06212-4A17X10 |
06212-4A17X20 |
06212-4A3X40 |
06212-4A415X20 |
06212-4A415X40 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | D8 (mm) | Couleur capsule | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.59 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0072 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | 12 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0066 | ||
1.59 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0071 | ||
3.34 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | Gris foncé RAL 7021 | 0.0287 | ||
3.52 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | Gris clair RAL 7035 | 0.0360 | ||
3.89 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | Gris clair RAL 7035 | 0.0450 |