Volant moleté Forme D, avec insert taraudé, sans pastille, pouces (06266)

Volant moleté Forme D, avec insert taraudé, sans pastille, pouces (06266)
· Maniement sûr grâce au volant moleté ergonomique

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Multiples possibilités d'utilisation

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06266-11A1
06266-11A2
06266-11A3
06266-12A3
06266-12A4
06266-13A4
06266-13A5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Taille
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2.93 €

1 4 jours 10-324031116.513100.0160

2.93 €

1 4 jours 1/4-204031116.513100.0158

3.28 €

1 4 jours 5/16-184031116.513140.0211

3.89 €

1 4 jours 5/16-18503621815140.0290

3.92 €

1 4 jours 3/8-16503621815140.0262

4.73 €

1 4 jours 3/8-16634132217140.0391

5.19 €

1 4 jours 1/2-13634132217180.0525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme D
Désignation Volant moleté Type de filetage Taraudage Finition 2 Sans couvercle
RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique