Boutons étoile en plastique DIN 6336, pouces (06220-20) (06220-20-425A1X20)

Boutons étoile en plastique DIN 6336, pouces (06220-20) 06220-20-425A1X20

Détails du produit:

Référence fabricant: 06220-20-425A1X20

Marque: NORELEM

Prix: 0.80

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: 10-32

Longueur: 20 mm

Diamètre extérieur: 25 Ø

Corps principal, hauteur t: 16 mm

H3: 8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06220-20-425A1X20

Référence pièce
06220-20-425A1X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D8
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

0.80 €

1 4 jours 10-322025168120.0080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Passivé bleu Couleur principale Noir
DIN DIN 6336 Forme L Désignation Bouton étoile
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoile en plastique DIN 6336, pouces (06220-20), le numéro d'article est le suivant: 06220-20-425A1X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06220-20-425A1X20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06220-20-425A1X10
06220-20-425A1X30
06220-20-425A1X40
06220-20-425A2X20
06220-20-425A2X30
06220-20-425A2X40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D8
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

0.80 €

1 4 jours 10-321025168120.0060

0.81 €

1 4 jours 10-323025168120.0090

0.88 €

1 4 jours 10-324025168120.0130

0.80 €

1 4 jours 1/4-202025168120.0090

0.81 €

1 4 jours 1/4-203025168120.0100

0.88 €

1 4 jours 1/4-204025168120.0110

Assistance technique