Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, taraudage, Forme KS, pouces (06220) (06220-6A1)

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, taraudage, Forme KS, pouces (06220) 06220-6A1

Détails du produit:

Référence fabricant: 06220-6A1

Marque: NORELEM

Prix: 2.48

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: 10-32

Diamètre extérieur: 25 Ø

Corps principal, hauteur t: 16 mm

H3: 8

D8: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06220-6A1

Référence pièce
06220-6A1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D8
(mm)
H5 maximum
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

2.48 €

1 4 jours 10-3225168122210Gris foncé RAL 70210.0082

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Noir DIN Similaires à DIN 6336
Forme KS Désignation Bouton étoile Type de filetage Taraudage
Finition 1 Avec attache de sécurité RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, taraudage, Forme KS, pouces (06220), le numéro d'article est le suivant: 06220-6A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06220-6A1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06220-6A11
06220-6A115
06220-6A116
06220-6A117
06220-6A15
06220-6A16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D8
(mm)
H5 maximum
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

2.51 €

1 4 jours 10-32322010142610Gris foncé RAL 70210.0099

2.51 €

1 4 jours 10-32322010142610Gris clair RAL 70350.0099

2.51 €

1 4 jours 10-32322010142610Rouge traffic RAL 30200.0099

2.51 €

1 4 jours 10-32322010142610Jaune colza RAL 10210.0099

2.48 €

1 4 jours 10-3225168122210Gris clair RAL 70350.0082

2.48 €

1 4 jours 10-3225168122210Rouge traffic RAL 30200.0082

Assistance technique