Référence fabricant: 06220-4A1X10
Marque: NORELEM
Prix: 0.83 €
Délai de livraison: 4 jours
D: 10-32
Longueur: 10 mm
Diamètre extérieur: 25 Ø
Corps principal, hauteur t: 16 mm
H3: 8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06220-4A1X10
Référence pièce
|
---|
06220-4A1X10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | Composant de finition de surface | D8 (mm) | Couleur capsule | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | Passivé bleu | 12 | Noir | 0.0055 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur principale | Noir | DIN | Similaires à DIN 6336 |
Forme | L | Désignation | Bouton étoile | Type de filetage | Filetage |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, Forme L, pouces (06220), le numéro d'article est le suivant: 06220-4A1X10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06220-4A1X10.
Configurer
Propriétés de base
D
Longueur(mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
Composant de finition de surface
D8(mm)
Couleur capsule
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06220-4A16X20 |
06220-4A17X10 |
06220-4A17X20 |
06220-4A1X20 |
06220-4A215X20 |
06220-4A215X30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D | Longueur (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | Composant de finition de surface | D8 (mm) | Couleur capsule | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | Passivé bleu | 12 | Rouge traffic RAL 3020 | 0.0071 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | Passivé bleu | 12 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0055 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | Passivé bleu | 12 | Jaune colza RAL 1021 | 0.0080 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | Passivé bleu | 12 | Noir | 0.0070 | ||
1.01 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 20 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | Gris clair RAL 7035 | 0.0114 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 30 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | Gris clair RAL 7035 | 0.0131 |