Référence fabricant: 06220-5A1
Marque: NORELEM
Prix: 0.94 €
Délai de livraison: 4 jours
D: 10-32
Diamètre extérieur: 25 Ø
Corps principal, hauteur t: 16 mm
H3: 8
Composant de finition de surface: Passivé bleu
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06220-5A1
Référence pièce
|
---|
06220-5A1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | Composant de finition de surface | D8 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 25 | 16 | 8 | Passivé bleu | 12 | 10 | 0.0065 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur principale | Noir | DIN | Similaires à DIN 6336 |
Forme | D | Désignation | Bouton étoile | Type de filetage | Taraudage |
Finition 2 | Sans couvercle | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton étoile similaire à DIN 6336, taraudage, sans pastille, Forme D, pouces (06220), le numéro d'article est le suivant: 06220-5A1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06220-5A1.
Configurer
Propriétés de base
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
H3
Composant de finition de surface
D8(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06220-5A11 |
06220-5A2 |
06220-5A21 |
06220-5A3 |
06220-5A31 |
06220-5A4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | H3 | Composant de finition de surface | D8 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | 4 jours | 10-32 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | 0.0091 | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | - | 14 | 10 | 0.0081 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | Passivé bleu | 12 | 10 | 0.0056 | ||
1.13 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | Passivé bleu | 18 | 14 | 0.0179 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | Passivé bleu | 22 | 14 | 0.0243 | ||
1.77 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | Passivé bleu | 22 | 14 | 0.0225 |