Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, Forme C, trou borgne, pouces (06194)

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, Forme C, trou borgne, pouces (06194)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : Trou borgne lisse

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06194-332CM2
06194-340CN2
06194-350CO2
06194-363CP2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

12.25 €

1 4 jours 3221100.25122112150.0512

16.09 €

1 4 jours 4026130.312142615180.0946

21.14 €

1 4 jours 5034170.375183418210.2022

27.43 €

1 4 jours 6342210.5204222250.3660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Acier inoxydable Corps de finition de surface Poli
DIN Similaires à DIN 6336 Forme C Désignation Bouton étoile
Type de filetage Trou lisse RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique