Boutons étoile en plastique DIN 6336 (06220-20) (06220-20-42505X50)

Boutons étoile en plastique DIN 6336 (06220-20) 06220-20-42505X50

Détails du produit:

Référence fabricant: 06220-20-42505X50

Marque: NORELEM

Prix: 0.75

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: M5

Longueur: 50 mm

Diamètre extérieur: 25 Ø

Corps principal, hauteur t: 16 mm

H3: 8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06220-20-42505X50

Référence pièce
06220-20-42505X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D8
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

0.75 €

1 4 jours M55025168120.0150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Passivé bleu Couleur principale Noir
DIN DIN 6336 Forme L Désignation Bouton étoile
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoile en plastique DIN 6336 (06220-20), le numéro d'article est le suivant: 06220-20-42505X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06220-20-42505X50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06220-20-42505X25
06220-20-42505X30
06220-20-42505X35
06220-20-42505X60
06220-20-42506X10
06220-20-42506X15
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D8
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

0.65 €

1 4 jours M52525168120.0090

0.65 €

1 4 jours M53025168120.0090

0.68 €

1 4 jours M53525168120.0120

0.79 €

1 4 jours M56025168120.0160

0.62 €

1 4 jours M61025168120.0080

0.62 €

1 4 jours M61525168120.0090

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique