Poignée papillon avec filetage, pouces (06652) (06652-9A1X20)

Poignée papillon avec filetage, pouces (06652) 06652-9A1X20

Détails du produit:

Référence fabricant: 06652-9A1X20

Marque: NORELEM

Prix: 2.28

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D: 10-32

Longueur: 20 mm

Corps principal, hauteur t: 18 mm

Corde acier: -

Matériau du composant: Acier


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06652-9A1X20

Référence pièce
06652-9A1X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Corde acier Matériau du composant Couleur du composant A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Couleur capsule PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 jours 10-322018-AcierPassivé bleu384.5128.5Gris foncé RAL 7021Non0.0010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Forme L Type de forme Avec tige filetée
Désignation Poignée papillon Type de filetage Filetage RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Poignée papillon avec filetage, pouces (06652), le numéro d'article est le suivant: 06652-9A1X20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06652-9A1X20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06652-01A16X20
06652-01A17X10
06652-01A17X20
06652-9A25X20
06652-9A25X30
06652-9A25X40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Corde acier Matériau du composant Couleur du composant A=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
Couleur capsule PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

3.84 €

1 4 jours 10-3220241.4305Acier inoxydableNaturel5051411.5Rouge traffic RAL 3020Oui0.0090

3.60 €

1 4 jours 10-3210241.4305Acier inoxydableNaturel5051411.5Jaune colza RAL 1021Oui0.0075

3.84 €

1 4 jours 10-3220241.4305Acier inoxydableNaturel5051411.5Jaune colza RAL 1021Oui0.0090

2.29 €

1 4 jours 1/4-202018-AcierPassivé bleu384.5128.5Gris clair RAL 7035Non0.0087

2.47 €

1 4 jours 1/4-203018-AcierPassivé bleu384.5128.5Gris clair RAL 7035Non0.0010

2.58 €

1 4 jours 1/4-204018-AcierPassivé bleu384.5128.5Gris clair RAL 7035Non0.0010

Assistance technique