Manette indexable en acier avec taraudage, à texture mate, pouces (06442) (06442-1AE185)

Manette indexable en acier avec taraudage, à texture mate, pouces (06442) 06442-1AE185

Détails du produit:

Référence fabricant: 06442-1AE185

Marque: NORELEM

Prix: 12.60

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Couleur principale: Vert sécurité RAL 6032

A: 40 mm

A1: 47 mm

B: 7 mm

D: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06442-1AE185

Référence pièce
06442-1AE185
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T
(mm)
Taille X

12.60 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 60324047710131424.5414.53134918-32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de rotation Forme En L

Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable en acier avec taraudage, à texture mate, pouces (06442), le numéro d'article est le suivant: 06442-1AE185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06442-1AE185.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06442-1A0184
06442-1A0185
06442-1A0186
06442-1AE186
06442-1AE187
06442-2A2181
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur principale A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T
(mm)
Taille X

12.60 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 30204047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 60324047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 50174047710131424.5414.531349110-24

12.60 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 50174047710131424.5414.53134918-32

12.60 €

1 4 jours Gris clair RAL 70354047710131424.5414.53134918-32

16.99 €

1 4 jours Noir RAL 90056574.51013.518.51928.56.517.542.545.51221/4-20

Assistance technique