Tampon profilé amortissement axial (26180)

Tampon profilé amortissement axial (26180)
· Adaptés pour l'arrêt d'urgence et l'utilisation en continu

· Résistance aux microbes, à l'eau de mer et aux produits chimiques

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26180-01205
26180-01707
26180-02109
26180-02210
26180-02812
26180-03414
26180-03716
26180-04016
26180-04318
26180-04720
26180-05022
26180-05422
26180-05724
26180-06225
26180-06527
26180-07029
26180-07231
26180-08032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load
(Nm)
Énergie maximale absorbée par course N·m en cas d'arrêt d'urgence
(Nm)
H=Hauteur
(mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Couple de serrage des vis Nm
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)
G=Filetage Course S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

9.32 €

1 4 jours 231112111513M350.0015

11.30 €

1 4 jours 69161715221.74M470.0062

13.15 €

1 4 jours 1016182118262.35M590.0083

18.17 €

1 4 jours 11.5211922192766M6100.0086

19.75 €

1 4 jours 29462628253666M6120.0185

39.73 €

1 4 jours 48873034304366M6140.0276

40.20 €

1 4 jours 651123337334866M6160.0304

46.99 €

1 4 jours 8213035403450208M8160.0397

52.62 €

1 4 jours 11216538433855208M8180.0509

60.40 €

1 4 jours 140173414741605012M12200.0735

69.01 €

1 4 jours 170223455044645012M12220.0850

73.13 €

1 4 jours 201334475447685012M12220.1004

79.89 €

1 4 jours 242302515750735012M12240.1121

84.53 €

1 4 jours 304361546253785012M12250.1403

93.15 €

1 4 jours 374468586557825012M12270.1517

108.65 €

1 4 jours 421524617060865012M12290.1733

114.60 €

1 4 jours 4825596572639112016M16310.2550

125.29 €

1 4 jours 57083169806910012016M16320.3121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Elastomère de copolyester Finition 1 Tampon axial Désignation Tampon
RoHS Oui

Assistance technique