Référence fabricant: 26320-08075
Marque: NORELEM
Prix: 21.62 €
Délai de livraison: 4 jours
D=Filetage: M8X0.75
D1: 3.2 mm
L=longueur/largeur: 25 mm
A: 18 mm
H=Épaisseur: 4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26320-08075
Référence pièce
|
---|
26320-08075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Filetage | D1 (mm) | L=longueur/largeur (mm) | A (mm) | H=Épaisseur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | 4 jours | M8X0.75 | 3.2 | 25 | 18 | 4 | 0.0179 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier | Désignation | Bride de montage | PL Edelstahl | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bride de montage (26320), le numéro d'article est le suivant: 26320-08075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26320-08075.
Configurer
Propriétés de base
D=Filetage
D1(mm)
L=longueur/largeur(mm)
A(mm)
H=Épaisseur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
26320-12100 |
26320-14150 |
26320-20150 |
26320-25150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D=Filetage | D1 (mm) | L=longueur/largeur (mm) | A (mm) | H=Épaisseur (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 1 | 4 jours | M12X1 | 3.2 | 25 | 18 | 4 | 0.0173 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | M14x1.5 | 4.5 | 34 | 24 | 4 | 0.0332 | ||
29.45 € | 1 | 4 jours | M20X1.5 | 6.5 | 40 | 28 | 12 | 0.1127 | ||
58.31 € | 1 | 4 jours | M25x1.5 | 9 | 54 | 40 | 12 | 0.2040 |