Crémaillères rondes en acier Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22425) (22425-030180X500)

Crémaillères rondes en acier Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22425) 22425-030180X500

Détails du produit:

Référence fabricant: 22425-030180X500

Marque: NORELEM

Prix: 104.58

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Module: 3

Longueur L: 500 mm

B=Largeur: 18 mm

D: 30 Ø

H=Hauteur: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22425-030180X500

Référence pièce
22425-030180X500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Longueur L
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(Ø)
H=Hauteur
(mm)
H1 Poids (ERP)
(kg)

104.58 €

1 4 jours 3500183030272.5900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rack rond Matériau Matériau général en acier Finition 1 Droite
Finition 2 Rond Désignation Crémaillère Surface corps Naturel
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Crémaillères rondes en acier Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22425), le numéro d'article est le suivant: 22425-030180X500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22425-030180X500.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22425-010060X1000
22425-010060X2000
22425-010060X500
22425-015090X1000
22425-015090X2000
22425-015090X500
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Module Longueur L
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(Ø)
H=Hauteur
(mm)
H1 Poids (ERP)
(kg)

130.77 €

1 4 jours 110006101090.5600

261.51 €

1 4 jours 120006101091.1200

78.47 €

1 4 jours 15006101090.2800

130.77 €

1 4 jours 1.510009151513.51.2800

261.51 €

1 4 jours 1.520009151513.52.5600

78.47 €

1 4 jours 1.55009151513.50.6400

Assistance technique