Référence fabricant: 22432-110120030
Marque: NORELEM
Prix: 3.68 €
Délai de livraison: 4 jours
Module: 1
Nombre de dents: 30
Largeur: 16 mm
Matière du corps de base: Polyacetal
D: 31 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22432-110120030
Référence pièce
|
---|
22432-110120030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Module | Nombre de dents | Largeur (mm) | Matière du corps de base | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | D3=Filetage | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Couple max. (Ncm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68 € | 1 | 4 jours | 1 | 30 | 16 | Polyacetal | 31 | 30 | 18 | 8 | - | 20.8 | 6.9 | 9 | 14.7 | 26 | 0.0070 |
Loading...
Forme | Engrenages coniques droits | Désignation | Pignon conique | Finition 1 | Droite |
---|---|---|---|---|---|
Rapport de transmission | 1:2 | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages coniques en plastique, rapport 1:2 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22432), le numéro d'article est le suivant: 22432-110120030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22432-110120030.
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
Module
Nombre de dents
Largeur(mm)
Matière du corps de base
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
D3=Filetage
A1(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Couple max.(Ncm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22432-110120015 |
22432-115120015 |
22432-115120030 |
22432-120120015 |
22432-120120030 |
22432-125120015 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Module | Nombre de dents | Largeur (mm) | Matière du corps de base | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | D3=Filetage | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Couple max. (Ncm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 jours | 1 | 15 | 17.1 | Polyacetal | 16.6 | 15 | 12.2 | 5 | 26.3 | - | 6.4 | 10.5 | 17.1 | 12 | 0.0023 | ||
2.13 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 15 | 22.8 | Polyacetal | 25 | 22.5 | 17 | 8 | 35.8 | - | 10.5 | 11.7 | 22.8 | 44.5 | 0.0061 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 1.5 | 30 | 19.6 | Polyacetal | 46.3 | 45 | 23.4 | 10 | - | 25.9 | 10.7 | 9.6 | 17.5 | 90.7 | 0.0184 | ||
3.95 € | 1 | 4 jours | 2 | 15 | 27 | Polyacetal | 33.3 | 30 | 22.6 | 10 | 44 | - | 14.5 | 12 | 26 | 109.3 | 0.0129 | ||
7.91 € | 1 | 4 jours | 2 | 30 | 24.5 | Polyacetal | 62 | 60 | 30.2 | 12 | - | 35 | 14.2 | 12 | 22.4 | 214.1 | 0.0417 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 15 | 31.1 | Polyacetal | 42 | 37.5 | 26.5 | 12 | 53.3 | - | 17.1 | 12.7 | 29.5 | 201.4 | 0.0234 |