Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec moyeu (22400-20) (22400-20-1130300012)

Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec moyeu (22400-20) 22400-20-1130300012

Détails du produit:

Référence fabricant: 22400-20-1130300012

Marque: NORELEM

Prix: 63.22

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 12

D2 max.: 12 Ø

D: 42

D1=Diamètre du cercle divisé: 36 mm

D3: 27 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22400-20-1130300012

Référence pièce
22400-20-1130300012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

63.22 €

1 4 jours 12124236270.2720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme Forme B Largeur de la dent B(mm) 30
Désignation Roue dentée Forme A Type de forme Avec moyeu
Surface corps Naturel Finition 1 Droite L(mm) 50
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec moyeu (22400-20), le numéro d'article est le suivant: 22400-20-1130300012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-20-1130300012.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22400-20-1130300015
22400-20-1130300020
22400-20-1130300024
22400-20-1130300025
22400-20-1130300030
22400-20-1130300040
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

70.66 €

1 4 jours 15125145350.4710

98.74 €

1 4 jours 20146660450.8446

117.69 €

1 4 jours 24167872501.1760

132.87 €

1 4 jours 25168175601.3900

183.83 €

1 4 jours 30169690601.8500

258.96 €

1 4 jours 4020126120803.3100

Assistance technique