Engrenages en acier, module 2 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401) (22401-0120200015)

Engrenages en acier, module 2 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401) 22401-0120200015

Détails du produit:

Référence fabricant: 22401-0120200015

Marque: NORELEM

Prix: 18.48

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 15

D2 max.: 10 Ø

D: 34

D1=Diamètre du cercle divisé: 30 mm

D3: 24 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22401-0120200015

Référence pièce
22401-0120200015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

18.48 €

1 4 jours 15103430240.1350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme B Largeur de la dent B(mm) 20
Désignation Roue dentée Forme A Type de forme Avec moyeu
Surface corps Cémenté, poli Finition 1 Droite L(mm) 35
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en acier, module 2 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401), le numéro d'article est le suivant: 22401-0120200015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22401-0120200015.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22401-0120200012
22401-0120200018
22401-0120200020
22401-0120200024
22401-0120200025
22401-0120200030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

13.62 €

1 4 jours 12102824180.0730

22.49 €

1 4 jours 18104036250.1900

27.32 €

1 4 jours 20104440300.2530

34.06 €

1 4 jours 24125248350.3553

34.11 €

1 4 jours 25125450350.3830

41.63 €

1 4 jours 30146460400.5406

Assistance technique