Engrenages en acier, module 2.5 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401) (22401-0125250015)

Engrenages en acier, module 2.5 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401) 22401-0125250015

Détails du produit:

Référence fabricant: 22401-0125250015

Marque: NORELEM

Prix: 30.51

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 15

D2 max.: 10 Ø

D: 42.5

D1=Diamètre du cercle divisé: 37.5 mm

D3: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22401-0125250015

Référence pièce
22401-0125250015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

30.51 €

1 4 jours 151042.537.5300.2900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme B Largeur de la dent B(mm) 25
Désignation Roue dentée Forme A Type de forme Avec moyeu
Surface corps Cémenté, poli Finition 1 Droite L(mm) 45
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en acier, module 2.5 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401), le numéro d'article est le suivant: 22401-0125250015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22401-0125250015.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22401-0125250012
22401-0125250018
22401-0125250020
22401-0125250024
22401-0125250025
22401-0125250030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

25.12 €

1 4 jours 12103530220.1700

35.07 €

1 4 jours 18125045350.4090

36.05 €

1 4 jours 20125550400.5320

42.57 €

1 4 jours 24146560450.7346

47.46 €

1 4 jours 251467.562.5500.8360

52.03 €

1 4 jours 30148075551.1690

Assistance technique