Référence fabricant: 22401-0160600012
Marque: NORELEM
Prix: 82.79 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 12
D2 max.: 20 Ø
D: 84
D1=Diamètre du cercle divisé: 72 mm
D3: 54 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22401-0160600012
Référence pièce
|
---|
22401-0160600012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.79 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 84 | 72 | 54 | 1.9800 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Cémenté, poli | Finition 1 | Droite | L(mm) | 80 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en acier, module 6 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401), le numéro d'article est le suivant: 22401-0160600012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22401-0160600012.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22401-0160600015 |
22401-0160600016 |
22401-0160600018 |
22401-0160600020 |
22401-0160600024 |
22401-0160600025 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.50 € | 1 | 4 jours | 15 | 20 | 102 | 90 | 70 | 3.2900 | ||
111.78 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 108 | 95 | 75 | 3.8000 | ||
135.67 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 120 | 108 | 80 | 4.7600 | ||
164.26 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 132 | 120 | 90 | 5.9000 | ||
219.05 € | 1 | 4 jours | 24 | 25 | 156 | 144 | 110 | 8.7000 | ||
232.93 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 162 | 150 | 110 | 9.2700 |