Référence fabricant: 22400-20-1110150012
Marque: NORELEM
Prix: 26.41 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 12
D2 max.: - Ø
D: 14
D1=Diamètre du cercle divisé: 12 mm
D3: 9 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22400-20-1110150012
Référence pièce
|
---|
22400-20-1110150012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.41 € | 1 | 4 jours | 12 | - | 14 | 12 | 9 | 0.0175 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 25 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en inox, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec moyeu (22400-20), le numéro d'article est le suivant: 22400-20-1110150012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-20-1110150012.
Configurer
Propriétés de base
D2 max.(Ø)
Nombre de dents
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22400-20-1110150013 |
22400-20-1110150014 |
22400-20-1110150015 |
22400-20-1110150016 |
22400-20-1110150018 |
22400-20-1110150020 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.69 € | 1 | 4 jours | 13 | - | 15 | 13 | 10 | 0.0203 | ||
26.98 € | 1 | 4 jours | 14 | - | 16 | 14 | 11 | 0.0247 | ||
27.24 € | 1 | 4 jours | 15 | - | 17 | 15 | 12 | 0.0287 | ||
27.64 € | 1 | 4 jours | 16 | - | 18 | 16 | 13 | 0.0328 | ||
28.48 € | 1 | 4 jours | 18 | 8 | 20 | 18 | 15 | 0.0331 | ||
30.04 € | 1 | 4 jours | 20 | 8 | 22 | 20 | 16 | 0.0420 |