Référence fabricant: 22400-20-1115170013
Marque: NORELEM
Prix: 34.50 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 13
D2 max.: 8 Ø
D: 22.5
D1=Diamètre du cercle divisé: 19.5 mm
D3: 15 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22400-20-1115170013
Référence pièce
|
---|
22400-20-1115170013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.50 € | 1 | 4 jours | 13 | 8 | 22.5 | 19.5 | 15 | 0.0431 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 30 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en inox, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec moyeu (22400-20), le numéro d'article est le suivant: 22400-20-1115170013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-20-1115170013.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22400-20-1115170012 |
22400-20-1115170014 |
22400-20-1115170015 |
22400-20-1115170018 |
22400-20-1115170020 |
22400-20-1115170024 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.47 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 21 | 18 | 14 | 0.0353 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | 24 | 21 | 17 | 0.0550 | ||
36.24 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 25.5 | 22.5 | 18 | 0.0617 | ||
39.39 € | 1 | 4 jours | 18 | 8 | 30 | 27 | 20 | 0.0940 | ||
43.37 € | 1 | 4 jours | 20 | 8 | 33 | 30 | 25 | 0.1310 | ||
49.46 € | 1 | 4 jours | 24 | 10 | 39 | 36 | 25 | 0.1649 |