Engrenages en inox, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans moyeu (22400-20)

Engrenages en inox, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans moyeu (22400-20)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

· Résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22400-20-1215170080
22400-20-1215170120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

163.07 €

1 4 jours 801231201.4800

427.69 €

1 4 jours 1201831803.3600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme Forme A D2 max.(Ø) 16
Largeur de la dent B(mm) 17 Désignation Roue dentée Forme B
Type de forme Sans moyeu Surface corps Naturel Finition 1 Droite
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique