Référence fabricant: 22400-0150500012
Marque: NORELEM
Prix: 63.83 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 12
D2 max.: 20 Ø
D: 70
D1=Diamètre du cercle divisé: 60 mm
D3: 45 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22400-0150500012
Référence pièce
|
---|
22400-0150500012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.83 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 70 | 60 | 45 | 1.2000 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 75 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en acier, module 5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0150500012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0150500012.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22400-0150500013 |
22400-0150500014 |
22400-0150500015 |
22400-0150500016 |
22400-0150500017 |
22400-0150500018 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.60 € | 1 | 4 jours | 13 | 20 | 75 | 65 | 50 | 1.4700 | ||
83.85 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 80 | 70 | 55 | 1.7600 | ||
71.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 20 | 85 | 75 | 60 | 2.0700 | ||
72.46 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 90 | 80 | 65 | 2.4000 | ||
89.45 € | 1 | 4 jours | 17 | 20 | 95 | 85 | 70 | 2.7500 | ||
91.78 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | 100 | 90 | 70 | 3.0000 |