Engrenages en acier, module 6, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400) (22400-0160600015)

Engrenages en acier, module 6, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400) 22400-0160600015

Détails du produit:

Référence fabricant: 22400-0160600015

Marque: NORELEM

Prix: 107.28

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 15

D2 max.: 20 Ø

D: 102

D1=Diamètre du cercle divisé: 90 mm

D3: 70 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22400-0160600015

Référence pièce
22400-0160600015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

107.28 €

1 4 jours 152010290703.2900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme B Largeur de la dent B(mm) 60
Désignation Roue dentée Forme A Type de forme Avec moyeu
Surface corps Naturel Finition 1 Droite L(mm) 80
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en acier, module 6, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0160600015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0160600015.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22400-0160600012
22400-0160600013
22400-0160600016
22400-0160600018
22400-0160600020
22400-0160600024
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

72.34 €

1 4 jours 12208472546.0000

95.04 €

1 4 jours 13209078602.3800

116.57 €

1 4 jours 162010895753.8000

125.80 €

1 4 jours 1820120108804.7600

116.94 €

1 4 jours 2020132120905.9900

148.42 €

1 4 jours 24251561441108.7000

Assistance technique