Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22400-0260600028 |
22400-0260600030 |
22400-0260600032 |
22400-0260600035 |
22400-0260600038 |
22400-0260600040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.21 € | 1 | 4 jours | 28 | 180 | 168 | 10.0000 | ||
154.09 € | 1 | 4 jours | 30 | 192 | 180 | 11.5500 | ||
173.19 € | 1 | 4 jours | 32 | 204 | 192 | 13.2200 | ||
238.48 € | 1 | 4 jours | 35 | 222 | 210 | 15.7900 | ||
243.36 € | 1 | 4 jours | 38 | 240 | 228 | 18.7400 | ||
248.94 € | 1 | 4 jours | 40 | 252 | 240 | 20.7500 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme A | D2 max.(Ø) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dent B(mm) | 60 | Désignation | Roue dentée | Forme | B |
Type de forme | Sans moyeu | Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles