Référence fabricant: 22400-0110150013
Marque: NORELEM
Prix: 5.49 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 13
D2 max.: 6 Ø
D: 15
D1=Diamètre du cercle divisé: 13 mm
D3: 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22400-0110150013
Référence pièce
|
---|
22400-0110150013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 4 jours | 13 | 6 | 15 | 13 | 10 | 0.0200 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 25 |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenage en acier, module 1, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0110150013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0110150013.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22400-0110150012 |
22400-0110150014 |
22400-0110150015 |
22400-0110150016 |
22400-0110150017 |
22400-0110150018 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.20 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 14 | 12 | 9 | 0.0100 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 14 | 6 | 16 | 14 | 11 | 0.0200 | ||
5.99 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | 17 | 15 | 12 | 0.0200 | ||
5.99 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 18 | 16 | 13 | 0.0300 | ||
6.91 € | 1 | 4 jours | 17 | 8 | 19 | 17 | 14 | 0.0300 | ||
7.84 € | 1 | 4 jours | 18 | 8 | 20 | 18 | 15 | 0.0300 |