Engrenage en acier, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400) (22400-0115170022)

Engrenage en acier, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400) 22400-0115170022

Détails du produit:

Référence fabricant: 22400-0115170022

Marque: NORELEM

Prix: 12.67

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 22

D2 max.: 10 Ø

D: 36

D1=Diamètre du cercle divisé: 33 mm

D3: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22400-0115170022

Référence pièce
22400-0115170022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

12.67 €

1 4 jours 22103633250.1400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme B Largeur de la dent B(mm) 17
Désignation Roue dentée Forme A Type de forme Avec moyeu
Surface corps Naturel Finition 1 Droite L(mm) 30
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Engrenage en acier, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0115170022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0115170022.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22400-0115170015
22400-0115170016
22400-0115170017
22400-0115170023
22400-0115170024
22400-0115170025
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

7.66 €

1 4 jours 15825.522.5180.0700

7.66 €

1 4 jours 1682724190.0800

8.94 €

1 4 jours 17828.525.5200.0900

13.59 €

1 4 jours 231037.534.5250.1600

14.53 €

1 4 jours 24103936250.1700

16.02 €

1 4 jours 251040.537.5250.1800

Assistance technique