Engrenage en acier, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400) (22400-0215170072)

Engrenage en acier, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400) 22400-0215170072

Détails du produit:

Référence fabricant: 22400-0215170072

Marque: NORELEM

Prix: 57.35

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 72

D: 111

D1=Diamètre du cercle divisé: 108 mm

Poids (ERP): 1.1900 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22400-0215170072

Référence pièce
22400-0215170072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

57.35 €

1 4 jours 721111081.1900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme A D2 max.(Ø) 20
Largeur de la dent B(mm) 17 Désignation Roue dentée Forme B
Type de forme Sans moyeu Surface corps Naturel Finition 1 Droite
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Engrenage en acier, module 1.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0215170072.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0215170072.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22400-0215170075
22400-0215170076
22400-0215170080
22400-0215170085
22400-0215170090
22400-0215170095
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

60.51 €

1 4 jours 75115.5112.51.3000

55.92 €

1 4 jours 761171141.3300

62.16 €

1 4 jours 801231201.4800

69.33 €

1 4 jours 85130.5127.51.6700

76.01 €

1 4 jours 901381351.8800

72.91 €

1 4 jours 95145.5142.52.0900

Assistance technique