Référence fabricant: 22400-0125250012
Marque: NORELEM
Prix: 18.81 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 12
D2 max.: 10 Ø
D: 35
D1=Diamètre du cercle divisé: 30 mm
D3: 22 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22400-0125250012
Référence pièce
|
---|
22400-0125250012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.81 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 35 | 30 | 22 | 0.1700 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 45 |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenage en acier, module 2.5, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0125250012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0125250012.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22400-0125250013 |
22400-0125250014 |
22400-0125250015 |
22400-0125250016 |
22400-0125250017 |
22400-0125250018 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 4 jours | 13 | 10 | 37.5 | 32.5 | 25 | 0.2100 | ||
20.69 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 40 | 35 | 28 | 0.2500 | ||
20.95 € | 1 | 4 jours | 15 | 10 | 42.5 | 37.5 | 30 | 0.3000 | ||
19.67 € | 1 | 4 jours | 16 | 12 | 45 | 40 | 32 | 0.3300 | ||
23.47 € | 1 | 4 jours | 17 | 12 | 47.5 | 42.5 | 35 | 0.3800 | ||
19.17 € | 1 | 4 jours | 18 | 12 | 50 | 45 | 35 | 0.4200 |