Référence fabricant: 22400-0140400012
Marque: NORELEM
Prix: 36.75 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 12
D2 max.: 14 Ø
D: 56
D1=Diamètre du cercle divisé: 48 mm
D3: 35 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22400-0140400012
Référence pièce
|
---|
22400-0140400012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.75 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 56 | 48 | 35 | 0.6078 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 60 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en acier, module 4, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0140400012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0140400012.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22400-0140400013 |
22400-0140400014 |
22400-0140400015 |
22400-0140400016 |
22400-0140400017 |
22400-0140400018 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 1 | 4 jours | 13 | 14 | 60 | 52 | 40 | 0.7558 | ||
51.14 € | 1 | 4 jours | 14 | 14 | 64 | 56 | 45 | 0.9099 | ||
49.16 € | 1 | 4 jours | 15 | 14 | 68 | 60 | 45 | 1.0300 | ||
50.56 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | 72 | 64 | 50 | 1.1720 | ||
59.20 € | 1 | 4 jours | 17 | 16 | 76 | 68 | 50 | 1.3030 | ||
54.81 € | 1 | 4 jours | 18 | 16 | 80 | 72 | 50 | 1.4350 |