Référence fabricant: 22400-0130300041
Marque: NORELEM
Prix: 92.50 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 41
D2 max.: 20 Ø
D: 129
D1=Diamètre du cercle divisé: 123 mm
D3: 80 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22400-0130300041
Référence pièce
|
---|
22400-0130300041 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.50 € | 1 | 4 jours | 41 | 20 | 129 | 123 | 80 | 3.4400 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 50 |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0130300041.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0130300041.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22400-0130300015 |
22400-0130300016 |
22400-0130300017 |
22400-0130300042 |
22400-0130300043 |
22400-0130300044 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 12 | 51 | 45 | 35 | 0.4700 | ||
29.10 € | 1 | 4 jours | 16 | 14 | 54 | 48 | 38 | 0.5400 | ||
35.49 € | 1 | 4 jours | 17 | 14 | 57 | 51 | 42 | 0.6300 | ||
92.50 € | 1 | 4 jours | 42 | 20 | 132 | 126 | 80 | 3.5800 | ||
92.50 € | 1 | 4 jours | 43 | 20 | 135 | 129 | 80 | 3.7200 | ||
95.92 € | 1 | 4 jours | 44 | 20 | 138 | 132 | 90 | 4.0700 |