Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400) (22400-0230300050)

Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400) 22400-0230300050

Détails du produit:

Référence fabricant: 22400-0230300050

Marque: NORELEM

Prix: 89.05

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 50

D2 max.: 20 Ø

D: 156

D1=Diamètre du cercle divisé: 150 mm

Poids (ERP): 4.0600 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22400-0230300050

Référence pièce
22400-0230300050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

89.05 €

1 4 jours 50201561504.0600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme A Largeur de la dent B(mm) 30
Désignation Roue dentée Forme B Type de forme Sans moyeu
Surface corps Naturel Finition 1 Droite RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Engrenage en acier, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans épaulement (22400), le numéro d'article est le suivant: 22400-0230300050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22400-0230300050.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22400-0230300052
22400-0230300055
22400-0230300057
22400-0230300060
22400-0230300065
22400-0230300070
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

95.39 €

1 4 jours 52201621564.4000

104.55 €

1 4 jours 55201711654.9300

110.90 €

1 4 jours 57201771715.3000

120.29 €

1 4 jours 60201861805.8900

121.05 €

1 4 jours 65202011956.9200

139.06 €

1 4 jours 70252162108.0000

Assistance technique