Référence fabricant: 22401-0140400012
Marque: NORELEM
Prix: 48.23 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 12
D2 max.: 14 Ø
D: 56
D1=Diamètre du cercle divisé: 48 mm
D3: 35 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22401-0140400012
Référence pièce
|
---|
22401-0140400012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.23 € | 1 | 4 jours | 12 | 14 | 56 | 48 | 35 | 0.6065 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Cémenté, poli | Finition 1 | Droite | L(mm) | 60 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages en acier, module 4 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401), le numéro d'article est le suivant: 22401-0140400012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22401-0140400012.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22401-0140400015 |
22401-0140400018 |
22401-0140400020 |
22401-0140400024 |
22401-0140400025 |
22401-0140400030 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.33 € | 1 | 4 jours | 15 | 14 | 68 | 60 | 45 | 1.0500 | ||
69.25 € | 1 | 4 jours | 18 | 16 | 80 | 72 | 50 | 1.4700 | ||
75.20 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | 88 | 80 | 60 | 1.9000 | ||
85.84 € | 1 | 4 jours | 24 | 20 | 104 | 96 | 75 | 2.7500 | ||
84.91 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 108 | 100 | 75 | 2.9500 | ||
115.77 € | 1 | 4 jours | 30 | 20 | 128 | 120 | 75 | 4.0000 |