Référence fabricant: 22002-052518
Marque: NORELEM
Prix: 11.83 €
Délai de livraison: 4 jours
Largeur de courroie utilisée (mm): 25
Nombre de dents: 18 t
Matière de composant: Acier
Forme: A
Type de forme: Avec flasque de guidage
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22002-052518
Référence pièce
|
---|
22002-052518 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Matière de composant | Forme | Type de forme | Surface composants | B=Largeur | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | L | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | 4 jours | 25 | 18 | Acier | A | Avec flasque de guidage | Zingué | 30 | 28.65 | 20 | 12 | 27.8 | 30 | 36 | 0.0547 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | En forme de la courroie | T5 | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Surface corps | Naturel | DIN | DIN 7721 |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil T5 (22002), le numéro d'article est le suivant: 22002-052518.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22002-052518.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie utilisée (mm)
Nombre de dents(t)
Matière de composant
Forme
Type de forme
Surface composants
B=Largeur
D=diamètre
D1 max.
D2 max.
D3
D4 max.
L
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22002-051015 |
22002-051016 |
22002-051018 |
22002-052519 |
22002-052520 |
22002-052522 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur de courroie utilisée (mm) | Nombre de dents (t) | Matière de composant | Forme | Type de forme | Surface composants | B=Largeur | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | L | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | A | Avec flasque de guidage | Zingué | 15 | 23.88 | 16 | 10 | 23.05 | 28 | 21 | 0.0221 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | A | Avec flasque de guidage | Zingué | 15 | 25.47 | 18 | 11 | 24.6 | 32 | 21 | 0.0279 | ||
8.69 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | A | Avec flasque de guidage | Zingué | 15 | 28.65 | 20 | 12 | 27.8 | 30 | 21 | 0.0318 | ||
12.30 € | 1 | 4 jours | 25 | 19 | Acier | A | Avec flasque de guidage | Zingué | 30 | 30.25 | 22 | 12 | 29.4 | 36 | 36 | 0.0635 | ||
13.29 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | Acier | A | Avec flasque de guidage | Zingué | 30 | 31.83 | 23 | 14 | 31 | 36 | 36 | 0.0676 | ||
13.34 € | 1 | 4 jours | 25 | 22 | Acier | A | Avec flasque de guidage | Zingué | 30 | 35.12 | 24 | 15 | 34.25 | 38 | 36 | 0.0800 |