Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 20 mm (22005) (22005-0820028)

Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 20 mm (22005) 22005-0820028

Détails du produit:

Référence fabricant: 22005-0820028

Marque: NORELEM

Prix: 21.76

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 28 t

Forme: D

Finition 2: Frette de serrage taper 1108

D=diamètre: 71.3

D1 max.: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22005-0820028

Référence pièce
22005-0820028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Forme Finition 2 D=diamètre D1 max. D3 D4 max. D5 L Poids (ERP)
(kg)

21.76 €

1 4 jours 28DFrette de serrage taper 110871.3-69.937752220.4450

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone Largeur de courroie utilisée (mm) 20 Matériau Fonte grise
Désignation Roue dentée Surface corps Phosphaté B=Largeur 28
P=Profilé HTD 8M ISO 1940 RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 20 mm (22005), le numéro d'article est le suivant: 22005-0820028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22005-0820028.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22005-0820022
22005-0820024
22005-0820026
22005-0820030
22005-0820032
22005-0820034
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Forme Finition 2 D=diamètre D1 max. D3 D4 max. D5 L Poids (ERP)
(kg)

19.07 €

1 4 jours 22DFrette de serrage taper 100856.02-54.656238220.2422

20.08 €

1 4 jours 24DFrette de serrage taper 110861.12-59.746742220.2948

20.91 €

1 4 jours 26DFrette de serrage taper 110866.21-64.847345220.3809

22.76 €

1 4 jours 30DFrette de serrage taper 110876.39-75.028456220.5848

23.23 €

1 4 jours 32DFrette de serrage taper 161081.49-80.128865250.4477

23.98 €

1 4 jours 34DFrette de serrage taper 161086.58-85.219466250.5737

Assistance technique