Référence fabricant: 22005-0830022
Marque: NORELEM
Prix: 22.26 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 22 t
Forme: D
Finition 2: Frette de serrage taper 1008
D=diamètre: 56.02
D1 max.: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22005-0830022
Référence pièce
|
---|
22005-0830022 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Forme | Finition 2 | D=diamètre | D1 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.26 € | 1 | 4 jours | 22 | D | Frette de serrage taper 1008 | 56.02 | - | 54.65 | 62 | 38 | 22 | 0.3062 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | Largeur de courroie utilisée (mm) | 30 | Matériau | Fonte grise |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Surface corps | Phosphaté | B=Largeur | 38 |
P=Profilé | HTD 8M | ISO | 1940 | RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 30 mm (22005), le numéro d'article est le suivant: 22005-0830022.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22005-0830022.
Configurer
Propriétés de base
D1 max.
Nombre de dents(t)
Forme
Finition 2
D=diamètre
D3
D4 max.
D5
L
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22005-0830024 |
22005-0830026 |
22005-0830028 |
22005-0830030 |
22005-0830032 |
22005-0830034 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents (t) | Forme | Finition 2 | D=diamètre | D1 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.23 € | 1 | 4 jours | 24 | D | Frette de serrage taper 1108 | 61.12 | - | 59.74 | 67 | 42 | 22 | 0.3803 | ||
24.03 € | 1 | 4 jours | 26 | D | Frette de serrage taper 1108 | 66.21 | - | 64.84 | 73 | 45 | 22 | 0.4827 | ||
24.77 € | 1 | 4 jours | 28 | D | Frette de serrage taper 1108 | 71.3 | - | 69.93 | 77 | 52 | 22 | 0.5567 | ||
25.16 € | 1 | 4 jours | 30 | H | Frette de serrage taper 1615 | 76.39 | - | 75.02 | 84 | - | 38 | 0.4782 | ||
25.94 € | 1 | 4 jours | 32 | H | Frette de serrage taper 1615 | 81.49 | - | 80.12 | 88 | - | 38 | 0.6464 | ||
27.37 € | 1 | 4 jours | 34 | H | Frette de serrage taper 1615 | 86.58 | - | 85.21 | 94 | - | 38 | 0.8551 |