Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm (22005) (22005-0850028)

Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm (22005) 22005-0850028

Détails du produit:

Référence fabricant: 22005-0850028

Marque: NORELEM

Prix: 29.39

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 28 t

Forme: B

Finition 2: Frette de serrage taper 1108

D=diamètre: 71.3

D1 max.: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22005-0850028

Référence pièce
22005-0850028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Forme Finition 2 D=diamètre D1 max. D3 D4 max. D5 L Poids (ERP)
(kg)

29.39 €

1 4 jours 28BFrette de serrage taper 110871.3-69.937752220.7420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone Largeur de courroie utilisée (mm) 50 Matériau Fonte grise
Désignation Roue dentée Surface corps Phosphaté B=Largeur 60
P=Profilé HTD 8M ISO 1940 RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm (22005), le numéro d'article est le suivant: 22005-0850028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22005-0850028.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22005-0850030
22005-0850032
22005-0850034
22005-0850036
22005-0850038
22005-0850040
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Forme Finition 2 D=diamètre D1 max. D3 D4 max. D5 L Poids (ERP)
(kg)

30.79 €

1 4 jours 30DFrette de serrage taper 161576.39-75.028458380.7131

33.56 €

1 4 jours 32DFrette de serrage taper 161581.49-80.128860380.9378

35.56 €

1 4 jours 34DFrette de serrage taper 161586.58-85.219466381.1260

38.50 €

1 4 jours 36DFrette de serrage taper 161591.67-90.39868381.3920

40.60 €

1 4 jours 38DFrette de serrage taper 161596.77-95.3910475381.5850

43.54 €

1 4 jours 40BFrette de serrage taper 2012101.86-100.4910880321.4070

Assistance technique