Référence fabricant: 22102-30035
Marque: NORELEM
Prix: 36.25 €
Délai de livraison: 4 jours
Largeur de courroie max.: 30
D1: M8
D3: 30
L=Longueur: 35
L1: 3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22102-30035
Référence pièce
|
---|
22102-30035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de courroie max. | D1 | D3 | L=Longueur | L1 | L2 | Couple de serrage de la vis C1 Nm (Nm) | max. rpm | T max. | Adapté à l'élément de bridage de taille | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.25 € | 1 | 4 jours | 30 | M8 | 30 | 35 | 3 | 51 | 10 | 8000 | 7 | 1 | 0.0715 |
Loading...
Type | Galet tendeur | Matière du corps de base | Polyamide | Désignation | Galet tendeur |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Poulies de tension (22102), le numéro d'article est le suivant: 22102-30035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22102-30035.
Configurer
Propriétés de base
Largeur de courroie max.
D1
D3
L=Longueur
L1
L2
Couple de serrage de la vis C1 Nm(Nm)
max. rpm
T max.
Adapté à l'élément de bridage de taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22102-40045 |
22102-60060 |
22102-80090 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur de courroie max. | D1 | D3 | L=Longueur | L1 | L2 | Couple de serrage de la vis C1 Nm (Nm) | max. rpm | T max. | Adapté à l'élément de bridage de taille | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.02 € | 1 | 4 jours | 40 | M10 | 40 | 45 | 6 | 67 | 20 | 8000 | 9 | 2+3 | 0.1725 | ||
63.45 € | 1 | 4 jours | 55 | M12 | 60 | 60 | 7.5 | 89 | 35 | 6000 | 13 | 4 | 0.3940 | ||
119.65 € | 1 | 4 jours | 85 | M20 | 80 | 90 | 9 | 127 | 160 | 5000 | 14 | 5 | 1.1450 |