Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22004-0820018 |
22004-0820020 |
22004-0820022 |
22004-0820024 |
22004-0820026 |
22004-0820028 |
22004-0820030 |
22004-0820032 |
22004-0820034 |
22004-0820036 |
22004-0820038 |
22004-0820040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Matériau | Forme | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | 4 jours | 18 | Acier | A | 45.84 | 32 | 12 | 44.46 | 51 | - | 0.3486 | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | A | 50.93 | 36 | 12 | 49.56 | 57 | - | 0.4454 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 22 | Acier | A | 56.02 | 43 | 12 | 54.65 | 62 | - | 0.5643 | ||
18.86 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier | A | 61.12 | 49 | 12 | 59.74 | 67 | - | 0.6968 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 26 | Acier | A | 66.21 | 50 | 12 | 64.84 | 73 | - | 0.7966 | ||
22.56 € | 1 | 4 jours | 28 | Acier | A | 71.3 | 55 | 14 | 69.93 | 77 | - | 0.9385 | ||
24.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier | A | 76.39 | 60 | 14 | 75.02 | 84 | - | 1.1000 | ||
25.53 € | 1 | 4 jours | 32 | Acier | A | 81.49 | 64 | 14 | 80.12 | 88 | - | 1.2600 | ||
26.81 € | 1 | 4 jours | 34 | Acier | A | 86.58 | 70 | 14 | 85.21 | 94 | - | 1.4400 | ||
28.70 € | 1 | 4 jours | 36 | Acier | A | 91.67 | 75 | 14 | 90.3 | 98 | - | 1.6400 | ||
30.37 € | 1 | 4 jours | 38 | Acier | A | 96.77 | 80 | 14 | 95.39 | 104 | - | 1.8200 | ||
32.47 € | 1 | 4 jours | 40 | Acier | A | 101.86 | 85 | 14 | 100.49 | 108 | - | 2.0600 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | Largeur de courroie utilisée (mm) | 20 | Désignation | Roue dentée |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Phosphaté | B=Largeur | 28 | L | 38 |
P=Profilé | HTD 8M | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Forme
D=diamètre
D1 max.
D2 max.
D3
D4 max.
D5
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles