Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22004-0830018 |
22004-0830020 |
22004-0830022 |
22004-0830024 |
22004-0830026 |
22004-0830028 |
22004-0830030 |
22004-0830032 |
22004-0830034 |
22004-0830036 |
22004-0830038 |
22004-0830040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Matériau | Forme | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.80 € | 1 | 4 jours | 18 | Acier | A | 45.84 | 32 | 12 | 44.46 | 51 | - | 0.4531 | ||
19.60 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | A | 50.93 | 36 | 12 | 49.56 | 57 | - | 0.5708 | ||
20.96 € | 1 | 4 jours | 22 | Acier | A | 56.02 | 43 | 12 | 54.65 | 62 | - | 0.7216 | ||
21.90 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier | A | 61.12 | 49 | 12 | 59.74 | 67 | - | 0.8872 | ||
23.90 € | 1 | 4 jours | 26 | Acier | A | 66.21 | 50 | 12 | 64.84 | 73 | - | 1.0200 | ||
24.92 € | 1 | 4 jours | 28 | Acier | A | 71.3 | 55 | 14 | 69.93 | 77 | - | 1.2000 | ||
27.67 € | 1 | 4 jours | 30 | Acier | A | 76.39 | 60 | 14 | 75.02 | 84 | - | 1.4000 | ||
30.55 € | 1 | 4 jours | 32 | Acier | A | 81.49 | 64 | 14 | 80.12 | 88 | - | 1.6000 | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 34 | Acier | A | 86.58 | 70 | 14 | 85.21 | 94 | - | 1.8400 | ||
33.16 € | 1 | 4 jours | 36 | Acier | A | 91.67 | 75 | 14 | 90.3 | 98 | - | 2.1000 | ||
35.45 € | 1 | 4 jours | 38 | Acier | A | 96.77 | 80 | 14 | 95.39 | 104 | - | 2.3000 | ||
37.65 € | 1 | 4 jours | 40 | Acier | A | 101.86 | 85 | 14 | 100.49 | 108 | - | 2.6000 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | Largeur de courroie utilisée (mm) | 30 | Désignation | Roue dentée |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Phosphaté | B=Largeur | 38 | L | 48 |
P=Profilé | HTD 8M | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Forme
D=diamètre
D1 max.
D2 max.
D3
D4 max.
D5
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles