Roues dentées profil AT5 (22003) (22003-051012)

Roues dentées profil AT5 (22003) 22003-051012

Détails du produit:

Référence fabricant: 22003-051012

Marque: NORELEM

Prix: 8.05

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Largeur de courroie utilisée (mm): 10

Nombre de dents: 12 t

Matière de composant: Acier

Forme: A

Type de forme: Avec flasque de guidage


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22003-051012

Référence pièce
22003-051012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Matière de composant Forme Type de forme Surface composants B=Largeur D=diamètre D1 D2 max. D3 D4 L Poids (ERP)
(kg)

8.05 €

1 4 jours 1012AcierAAvec flasque de guidageZingué1519.0110617.8523210.0160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie AT5 Matériau Aluminium
Désignation Roue dentée Surface corps Naturel RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil AT5 (22003), le numéro d'article est le suivant: 22003-051012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22003-051012.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22003-051014
22003-051015
22003-051016
22003-051018
22003-051019
22003-051020
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Matière de composant Forme Type de forme Surface composants B=Largeur D=diamètre D1 D2 max. D3 D4 L Poids (ERP)
(kg)

8.42 €

1 4 jours 1014AcierAAvec flasque de guidageZingué1522.2913821.0525210.0191

8.75 €

1 4 jours 1015AcierAAvec flasque de guidageZingué1523.88161022.6528210.0215

9.54 €

1 4 jours 1016AcierAAvec flasque de guidageZingué1525.47181124.232210.0267

9.77 €

1 4 jours 1018AcierAAvec flasque de guidageZingué1528.65201227.432210.0312

10.07 €

1 4 jours 1019AcierAAvec flasque de guidageZingué1530.2522122936210.0364

10.27 €

1 4 jours 1020AcierAAvec flasque de guidageZingué1531.83231430.636210.0403

Assistance technique