Référence fabricant: 22004-051516
Marque: NORELEM
Prix: 9.16 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 16 t
Matériau: Acier
Forme: A
D=diamètre: 25.47
D1 max.: 16.5
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22004-051516
Référence pièce
|
---|
22004-051516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Matériau | Forme | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | A | 25.47 | 16.5 | 6 | 24.32 | 28 | - | 26 | 0.0701 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | Largeur de courroie utilisée (mm) | 15 | Désignation | Roue dentée |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Phosphaté | B=Largeur | 20.5 | P=Profilé | HTD 5M |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 15 mm (22004), le numéro d'article est le suivant: 22004-051516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22004-051516.
Configurer
Propriétés de base
D5
Nombre de dents(t)
Matériau
Forme
D=diamètre
D1 max.
D2 max.
D3
D4 max.
L
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22004-051512 |
22004-051514 |
22004-051515 |
22004-051518 |
22004-051520 |
22004-051521 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents (t) | Matériau | Forme | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | 4 jours | 12 | Acier | A | 19.1 | 13 | 6 | 17.96 | 23 | - | 26 | 0.0016 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | 14 | Acier | A | 22.28 | 14 | 6 | 21.14 | 25 | - | 26 | 0.0513 | ||
8.83 € | 1 | 4 jours | 15 | Acier | A | 23.87 | 16 | 6 | 22.73 | 28 | - | 26 | 0.0630 | ||
9.77 € | 1 | 4 jours | 18 | Acier | A | 28.65 | 20 | 6 | 27.51 | 32 | - | 26 | 0.0955 | ||
10.46 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | A | 31.83 | 23 | 6 | 30.69 | 36 | - | 26 | 0.1220 | ||
10.83 € | 1 | 4 jours | 21 | Acier | A | 33.42 | 24 | 6 | 32.28 | 38 | - | 26 | 0.1364 |