Référence fabricant: 22004-052521
Marque: NORELEM
Prix: 14.05 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de dents: 21 t
Matériau: Acier
Forme: A
D=diamètre: 33.42
D1 max.: 24
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22004-052521
Référence pièce
|
---|
22004-052521 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Matériau | Forme | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | 4 jours | 21 | Acier | A | 33.42 | 24 | 6 | 32.28 | 38 | - | 38 | 0.1963 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | Largeur de courroie utilisée (mm) | 25 | Désignation | Roue dentée |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Phosphaté | B=Largeur | 30 | P=Profilé | HTD 5M |
RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil HTD 5M, pour une largeur de courroie de 25 mm (22004), le numéro d'article est le suivant: 22004-052521.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22004-052521.
Configurer
Propriétés de base
D5
Nombre de dents(t)
Matériau
Forme
D=diamètre
D1 max.
D2 max.
D3
D4 max.
L
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22004-052516 |
22004-052518 |
22004-052520 |
22004-052522 |
22004-052524 |
22004-052526 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de dents (t) | Matériau | Forme | D=diamètre | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | L | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 1 | 4 jours | 16 | Acier | A | 25.47 | 16.5 | 6 | 24.32 | 28 | - | 36 | 0.0987 | ||
12.23 € | 1 | 4 jours | 18 | Acier | A | 28.65 | 20 | 6 | 27.51 | 32 | - | 36 | 0.1327 | ||
12.57 € | 1 | 4 jours | 20 | Acier | A | 31.83 | 23 | 6 | 30.69 | 36 | - | 36 | 0.1703 | ||
14.31 € | 1 | 4 jours | 22 | Acier | A | 35.01 | 25.5 | 6 | 33.87 | 39 | - | 38 | 0.2191 | ||
15.72 € | 1 | 4 jours | 24 | Acier | A | 38.19 | 27 | 6 | 37.06 | 42 | - | 38 | 0.2602 | ||
17.22 € | 1 | 4 jours | 26 | Acier | A | 41.38 | 30 | 6 | 40.24 | 46 | - | 38 | 0.3099 |