Roues dentées profil T10 (22002) (22002-101612)

Roues dentées profil T10 (22002) 22002-101612

Détails du produit:

Référence fabricant: 22002-101612

Marque: NORELEM

Prix: 9.99

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Largeur de courroie utilisée (mm): 16

Nombre de dents: 12 t

Matière de composant: Acier

Forme: A

Type de forme: Avec flasque de guidage


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22002-101612

Référence pièce
22002-101612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Matière de composant Forme Type de forme Surface composants B=Largeur D=diamètre D1 D2 max. D3 D4 L Poids (ERP)
(kg)

9.99 €

1 4 jours 1612AcierAAvec flasque de guidageZingué2138.2281636.3542310.0760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie T10 Matériau Aluminium
Désignation Roue dentée Surface corps Naturel DIN DIN 7721
RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Roues dentées profil T10 (22002), le numéro d'article est le suivant: 22002-101612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22002-101612.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22002-101614
22002-101615
22002-101616
22002-101618
22002-101619
22002-101620
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur de courroie utilisée (mm) Nombre de dents
(t)
Matière de composant Forme Type de forme Surface composants B=Largeur D=diamètre D1 D2 max. D3 D4 L Poids (ERP)
(kg)

12.16 €

1 4 jours 1614AcierAAvec flasque de guidageZingué2144.56321842.748310.1014

12.54 €

1 4 jours 1615AcierAAvec flasque de guidageZingué2147.75321845.951310.1140

12.90 €

1 4 jours 1616AcierAAvec flasque de guidageZingué2150.93352049.0554310.1309

14.84 €

1 4 jours 1618AcierAAvec flasque de guidageZingué2157.29402255.4560310.1690

16.53 €

1 4 jours 1619AcierAAvec flasque de guidageZingué2160.48442258.666310.1967

17.76 €

1 4 jours 1620AcierAAvec flasque de guidageZingué2163.66462461.866310.2080

Assistance technique