Référence fabricant: 23800-01-100802207
Marque: NORELEM
Prix: 3.27 €
Délai de livraison: 4 jours
D=diamètre intérieur: 8 φ
D1=Diamètre extérieur: 22 φ
Largeur B: 7 mm
Capacité de charge dynamique de base: 3320 N
Vitesse de rotation limite: 26000 tr/min
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23800-01-100802207
Référence pièce
|
---|
23800-01-100802207 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre intérieur (φ) | D1=Diamètre extérieur (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation limite (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | 4 jours | 8 | 22 | 7 | 3320 | 26000 | 1380 | 0.0111 |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier inoxydable | Matière de composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roulement à billes | Finition 1 | À une rangée | Finition 2 | Avec cage |
Code acier | 1.4125 | DIN | DIN 626 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes rainurés en Inox DIN 626 (23800-01), le numéro d'article est le suivant: 23800-01-100802207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23800-01-100802207.
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre intérieur(φ)
D1=Diamètre extérieur(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23800-01-101002608 |
23800-01-101202808 |
23800-01-101503209 |
23800-01-101703510 |
23800-01-102004212 |
23800-01-102504712 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D=diamètre intérieur (φ) | D1=Diamètre extérieur (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation limite (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 26 | 8 | 4580 | 22000 | 1980 | 0.0189 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 8 | 5100 | 20000 | 2380 | 0.0197 | ||
6.20 € | 1 | 4 jours | 15 | 32 | 9 | 5580 | 19000 | 2850 | 0.0293 | ||
7.23 € | 1 | 4 jours | 17 | 35 | 10 | 6000 | 17000 | 3250 | 0.0390 | ||
10.23 € | 1 | 4 jours | 20 | 42 | 12 | 9380 | 16000 | 5020 | 0.0664 | ||
11.36 € | 1 | 4 jours | 25 | 47 | 12 | 10000 | 12000 | 5850 | 0.0740 |