Manette indexable en acier avec taraudage, satinée mate, pouces (06442) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06442-1A01
06442-1A11
06442-1A21
06442-1AE1
06442-2A21
06442-2A31
06442-3A31
06442-3A41
06442-4A41
06442-4A51
06442-5A51
06442-5A61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
X A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Taille T
(mm)
Nombre de dents

12.60 €

1 4 jours 10-244047710131424.5414.531341916

12.60 €

1 4 jours 10-324047710131424.5414.531341916

12.60 €

1 4 jours 1/4-204047710131424.5414.531341916

12.60 €

1 4 jours 8-324047710131424.5414.531341916

16.99 €

1 4 jours 1/4-206574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521220

16.99 €

1 4 jours 5/16-186574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521220

20.34 €

1 4 jours 5/16-1880911116212237102454.558.531422

20.34 €

1 4 jours 3/8-1680911116212237102454.558.531422

26.19 €

1 4 jours 3/8-169510913192727.54310276367.541724

26.19 €

1 4 jours 1/2-139510913192727.54310276367.541724

41.33 €

1 4 jours 1/2-1311012615233132491231.57377.552326

41.33 €

1 4 jours 5/8-1111012615233132491231.57377.552326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Couleur principale Noir RAL 9005 Corps de finition de surface Mate satinée

Assistance technique