Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, à texture mate (06461-10) (Numéros de référence)

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, à texture mate (06461-10)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-10-208181X10
06461-10-208181X20
06461-10-208181X30
06461-10-208181X40
06461-10-208182X10
06461-10-208182X20
06461-10-208182X30
06461-10-208182X40
06461-10-208183X10
06461-10-208183X20
06461-10-208183X30
06461-10-208183X40
06461-10-208184X10
06461-10-208184X20
06461-10-208184X30
06461-10-208184X40
06461-10-208185X10
06461-10-208185X20
06461-10-208185X30
06461-10-208185X40
06461-10-208186X10
06461-10-208186X20
06461-10-208186X30
06461-10-208186X40
06461-10-208187X10
06461-10-208187X20
06461-10-208187X30
06461-10-208187X40
06461-10-208188X10
06461-10-208188X20
06461-10-208188X30
06461-10-208188X40
06461-10-310181X15
06461-10-310181X30
06461-10-310181X40
06461-10-310181X50
06461-10-310182X15
06461-10-310182X30
06461-10-310182X40
06461-10-310182X50
06461-10-310183X15
06461-10-310183X30
06461-10-310183X40
06461-10-310183X50
06461-10-310184X15
06461-10-310184X30
06461-10-310184X40
06461-10-310184X50
06461-10-310185X15
06461-10-310185X30
06461-10-310185X40
06461-10-310185X50
06461-10-310186X15
06461-10-310186X30
06461-10-310186X40
06461-10-310186X50
06461-10-310187X15
06461-10-310187X30
06461-10-310187X40
06461-10-310187X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage T1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

37.47 €

1 4 jours 65Noir RAL 900577.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Noir RAL 900577.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Noir RAL 900577.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Noir RAL 900577.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

37.47 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200477.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200477.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200477.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200477.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

37.47 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102177.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102177.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102177.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102177.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

37.47 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302077.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302077.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302077.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302077.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

37.47 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603277.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603277.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603277.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603277.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

37.47 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501777.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501777.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501777.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501777.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

37.47 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703577.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703577.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703577.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703577.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

37.47 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704077.5102538.527.752.655.6102M8100.0700

37.47 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704077.5102538.527.752.655.6202M8100.0710

37.47 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704077.5102538.527.752.655.6302M8100.0720

38.09 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704077.5102538.527.752.655.6402M8100.0730

39.08 €

1 4 jours 80Noir RAL 90059511.2304733.964.468.6153M10100.1230

39.08 €

1 4 jours 80Noir RAL 90059511.2304733.964.468.6303M10100.1280

39.79 €

1 4 jours 80Noir RAL 90059511.2304733.964.468.6403M10100.1330

39.79 €

1 4 jours 80Noir RAL 90059511.2304733.964.468.6503M10100.1380

39.08 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 20049511.2304733.964.468.6153M10100.1230

39.08 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 20049511.2304733.964.468.6303M10100.1280

39.79 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 20049511.2304733.964.468.6403M10100.1330

39.79 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 20049511.2304733.964.468.6503M10100.1380

39.08 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 10219511.2304733.964.468.6153M10100.1230

39.08 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 10219511.2304733.964.468.6303M10100.1280

39.79 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 10219511.2304733.964.468.6403M10100.1330

39.79 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 10219511.2304733.964.468.6503M10100.1380

39.08 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 30209511.2304733.964.468.6153M10100.1230

39.08 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 30209511.2304733.964.468.6303M10100.1280

39.79 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 30209511.2304733.964.468.6403M10100.1330

39.79 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 30209511.2304733.964.468.6503M10100.1380

39.08 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 60329511.2304733.964.468.6153M10100.1230

39.08 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 60329511.2304733.964.468.6303M10100.1280

39.79 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 60329511.2304733.964.468.6403M10100.1330

39.79 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 60329511.2304733.964.468.6503M10100.1380

39.08 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 50179511.2304733.964.468.6153M10100.1230

39.08 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 50179511.2304733.964.468.6303M10100.1280

39.79 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 50179511.2304733.964.468.6403M10100.1330

39.79 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 50179511.2304733.964.468.6503M10100.1380

39.08 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 70359511.2304733.964.468.6153M10100.1230

39.08 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 70359511.2304733.964.468.6303M10100.1280

39.79 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 70359511.2304733.964.468.6403M10100.1330

39.79 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 70359511.2304733.964.468.6503M10100.1380

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Naturel
Finition 1 Avec palier anti-friction Type de filetage Filetage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique