Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate (06450-10) (Numéros de référence)

Manette indexable en zinc avec taraudage et palier anti-friction, à texture mate (06450-10)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-10-208181
06450-10-208182
06450-10-208183
06450-10-208184
06450-10-208185
06450-10-208186
06450-10-208187
06450-10-208188
06450-10-310181
06450-10-310182
06450-10-310183
06450-10-310184
06450-10-310185
06450-10-310186
06450-10-310187
06450-10-310188
06450-10-410181
06450-10-410182
06450-10-410183
06450-10-410184
06450-10-410185
06450-10-410186
06450-10-410187
06450-10-410188
06450-10-512181
06450-10-512182
06450-10-512183
06450-10-512184
06450-10-512185
06450-10-512186
06450-10-512187
06450-10-512188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

24.11 €

1 4 jours 65Noir RAL 900577.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200477.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102177.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302077.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603277.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501777.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703577.5102538.527.752.655.62M8220.0650

24.11 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704077.5102538.527.752.655.62M8220.0650

25.71 €

1 4 jours 80Noir RAL 90059511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 20049511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 10219511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 30209511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 60329511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 50179511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 70359511.2304733.964.468.63M10240.1050

25.71 €

1 4 jours 80Gris fenetre RAL 70409511.2304733.964.468.63M10240.1050

28.11 €

1 4 jours 95Noir RAL 900511013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 200411013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 jours 95Jaune colza RAL 102111013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 jours 95Rouge traffic RAL 302011013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 jours 95Vert sécurité RAL 603211013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 jours 95Bleu traffic RAL 501711013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 jours 95Gris clair RAL 703511013.23053.137.272.877.34M10270.1450

28.11 €

1 4 jours 95Gris fenetre RAL 704011013.23053.137.272.877.34M10270.1450

30.98 €

1 4 jours 110Noir RAL 9005127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 jours 110Orangé pur RAL 2004127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 jours 110Jaune colza RAL 1021127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 jours 110Rouge traffic RAL 3020127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 jours 110Vert sécurité RAL 6032127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 jours 110Bleu traffic RAL 5017127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 jours 110Gris clair RAL 7035127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

30.98 €

1 4 jours 110Gris fenetre RAL 7040127.515.43559.141.98387.55M12330.2330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Bruni
Finition 1 Avec palier anti-friction T1(mm) 10 Type de filetage Taraudage
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique