Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique avec rappel par ressort, Forme B, à simple effet (04624-20) (Numéros de référence)

Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique avec rappel par ressort, Forme B, à simple effet (04624-20)
· Absence de forces transversales lors du serrage

· Faible encombrement

· Choix varié de poignées indexables

· Accès sans collision à la pièce à usiner

· Alimentation en pression sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-20-122304
04624-20-162304
04624-20-202304
04624-20-252304
04624-20-322304
04624-20-402304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
G G1 H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
R
(mm)
surface utile du piston
(cm²)
Force du piston à 100 bars
(kN)
Force du piston à 400 bars
(kN)
Diamètre du piston Volume
(cm³)
Poids (ERP)
(kg)

282.03 €

1 4 jours 2719.520M4M4x81523217.523.52618.53.758.757.57.510.61.131.14.4120.680.0951

296.80 €

1 4 jours 342524M5M5x1220262810.526.532234.59.5101014.22.011.98161.610.1881

329.28 €

1 4 jours 403030M6M6x102532.5359334030513.513.512.515.73.14312.4203.140.3361

397.21 €

1 4 jours 5238.536M8M8x1231.253743.7511.5384935.56.7514.751115.6318.74.914.719.4256.140.7000

425.04 €

1 4 jours 664945M10M10x1540475611.54862458.518.592019.78.047.8323212.91.4000

473.34 €

1 4 jours 785955M12M12x1850557017.55674559.521.5122524.712.5712.3504025.22.4600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Forme B Type de forme À simple effet
Désignation Vérin de bridage à levier rotatif Corps de finition de surface Bruni Finition 1 Hydraulique
Type de raccordement Canaux forés RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique