Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, pouces (06613-10) (Numéros de référence)

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, pouces (06613-10)
· Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-10-1A11
06613-10-1A184
06613-10-1AE1
06613-10-1AE84
06613-10-2A11
06613-10-2A21
06613-10-2A31
06613-10-2A184
06613-10-2A284
06613-10-2A384
06613-10-3A31
06613-10-3A41
06613-10-3A384
06613-10-3A484
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

7.65 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-326Oui0.0100

7.65 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.9110-326Oui0.0100

7.65 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.918-326Oui0.0080

7.65 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.918-326Oui0.0080

9.01 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.938210-328-0.0180

9.01 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-208-0.0155

9.01 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-189Oui0.0158

9.01 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.938210-328-0.0180

9.01 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93821/4-208-0.0155

9.01 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93825/16-189Oui0.0158

11.10 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-1814.5Oui0.0402

11.10 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-1614.5Oui0.0370

11.10 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.335/16-1814.5Oui0.0402

11.10 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.333/8-1614.5Oui0.0370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Passivé bleu Finition 1 Avec fonction de sécurité
Nombre de dents 12 Type de filetage Taraudage PL Edelstahl Non

Assistance technique